E 22528
Brygga med säkerhetskopplingar, tillverkad av rostfritt stål
Artikel 4
| |
ADP
|
d1
|
l: Leveranslängd – kortas och fasas av kunden
|
Ventil
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l6
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22528/ 9/500
|
|
9
|
500
|
-
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500
|
|
13
|
500
|
-
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
|
E 22528/ 9/500 V
|
|
9
|
500
|
V
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500 V
|
|
13
|
500
|
V
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta tryck: 15 bar
- Högsta temperatur (vatten): 180°C
- Högsta temperatur (olja): 220°C
Material
- 1.4305
Dokument
Datablad E 22528
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig