Articol 4

ADP
d1
l
Supapă
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22528/ 9/500
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
60
8.5
E 22528/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500 V
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
60
8.5

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar
  • Temperatură maximă (apă): 180 °C
  • Temperatură maximă (ulei): 220 °C

Material

  • 1.4305

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.