商品 4

ADP
d1
l
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22528/ 9/500
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
60
8.5
E 22528/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500 V
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
60
8.5

详情

产品描述

  • 最大压力:15 Bar
  • 最高温度(水):180 °C
  • 最高温度(油):220 °C

材料

  • 1.4305

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。