Vare 4

ADP
d1
l
Ventil
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22528/ 9/500
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
60
8.5
E 22528/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500 V
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
60
8.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C

Materiale

  • 1.4305
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.