E 22528
Γέφυρα, κουμπωτή, με συνδέσεις ασφαλείας, από ανοξείδωτο ατσάλι
Είδος 4
| |
ADP
|
d1
|
l: Μήκος παράδοσης – κόψτε ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και προσθέστε μια λοξότμηση
|
Βαλβίδα
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l6
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22528/ 9/500
|
|
9
|
500
|
-
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500
|
|
13
|
500
|
-
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
|
E 22528/ 9/500 V
|
|
9
|
500
|
V
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500 V
|
|
13
|
500
|
V
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 15 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C
Υλικό
- 1.4305
Έγγραφοα
Φύλλο δεδομένων E 22528
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς