E 22208
Säkerhetskoppling med yttergänga i rostfritt stål
Artikel 4
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22208/ 9/14
|
|
9
|
M14 x 1.5
|
17
|
45
|
11
|
17
|
6
|
|
E 22208/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
17
|
45
|
11
|
17
|
6
|
|
E 22208/13/16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
22
|
43
|
12.5
|
22
|
9
|
|
E 22208/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
22
|
43
|
12.5
|
22
|
9
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta tryck: 15 bar
- Högsta temperatur (vatten): 180°C
- Högsta temperatur (olja): 220°C
Material
- 1.4305
Dokument
Datablad E 22208
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig