E 22528
Áthidaló, gyorscsatlakozókkal, rozsdamentes acélból
Árucikk 4
| |
ADP
|
d1
|
l: Szállítási hossz – az ügyfélnek kell levágni, és élletörést végezni
|
Szelep
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l6
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22528/ 9/500
|
|
9
|
500
|
-
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500
|
|
13
|
500
|
-
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
|
E 22528/ 9/500 V
|
|
9
|
500
|
V
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500 V
|
|
13
|
500
|
V
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális nyomás: 15 bar
- Maximális hőmérséklet (víz): 180 °C
- Maximális hőmérséklet (olaj): 220 °C
Anyag
- 1.4305
Dokumentumok
Adatlap E 22528
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott