Артикул 4

ADP
d1
l
Вентил
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22528/ 9/500
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
60
8.5
E 22528/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500 V
13
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
56
10
15.75
22
44
60
8.5

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (вода): 180 °C
  • Максимална температура (масло): 220 °C

Материал

  • 1.4305
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.