MTM 7440
Mini-datalogg för temperatur och fukt
Artikel 1
|
|
ADP
|
Mätområde temperatur
[°C]
|
Felgräns temperatur
[°C]
|
Mätområde fukt
[%]
|
Felgräns fukt
[%]
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MTM 7440/174-H
|
|
–20 bis +70
|
± 0,5
|
0–100
|
± 3
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Temperaturmätningsområde från −20 °C till +70 °C
- Automatisk säkerhetskopiering av mätdata när batteriet är tomt eller vid batteribyte
- Mätdatalagring för upp till 16 000 mätvärden
- Enkelt batteribyte
- Indikering av gränsöverträdelser
Leveransomfattning
- Batteri (2 x CR 2032 litium)
- Kalibreringsprotokoll
Användning
- Korrekt underhåll av lagringstemperatur och luftfuktighet är en viktig förutsättning för kvaliteten på många produkter.
- För detta ändamål används vanligtvis datalogg, t.ex. MTM 7440/174-H. De kontrollerar och dokumenterar automatiskt miljöförhållandenas förlopp och ger därmed ett avgörande bidrag till det påvisbara bibehållandet av produktkvaliteten.
- Genom att visa gränsöverträdelser direkt på indikeringen kan du reagera snabbt på temperatur- och luftfuktighetsavvikelser. Med hjälp av konfigurations- och avläsningsprogramvaran kan även kundspecifika mätinställningar göras och registrerade mätdata kan analyseras och arkiveras.