Artikelen 1

ADP
Meetbereik temperatuur [°C]
Maximale afwijking temperatuur [°C]
Meetbereik vocht [%]
Maximale afwijking vocht [%]
MTM 7440/174-H
–20 bis +70
± 0,5
0–100
± 3

Details

Productbeschrijving

  • Temperatuur meetbereik van –20 °C tot +70 °C
  • Automatische back-up van meetgegevens bij lege batterij of batterijvervanging
  • Opslag meetgegevens tot 16.000 meetwaarden
  • Batterij makkelijk te vervangen
  • Weergave van grenswaarde overschrijdingen

Leveringsomvang

  • Batterij (2 x CR 2032 lithium)
  • Kalibratiecertificaat

Toepassing

  • De correcte naleving van de bewaartemperatuur en -vochtigheid zijn belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit van veel producten
  • Hiervoor worden normaal gesproken dataloggers ingezet, bv. de MTM 7440/174-H. Deze controleren en documenteren automatisch het verloop van de omgevingsomstandigheden en dragen zodoende duidelijk bij aan een aantoonbaar behoud van de productkwaliteit.
  • Door directe weergave van de grenswaarde overschrijdingen op het display, kan snel worden gereageerd op temperatuur- en vochtafwijkingen. Met behulp van de configuratie- en uitleessoftware kunnen bovendien individuele meetinstellingen worden ingesteld en kunnen de waargenomen meetdata zowel worden geanalyseerd als gearchiveerd.

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MTM 7440/174-H Mini-datalogger voor temperatuur en vochtigheid Product afbeelding

MTM 7440/174-H

Mini-datalogger voor temperatuur en vochtigheid

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.