Stavka 1

ADP
Merni opseg za temperaturu [°C]
Granica za grešku u temperaturi [°C]
Merni opseg za vlažnost [%]
Granica za grešku u vlažnosti [%]
MTM 7440/174-H
–20 bis +70
± 0,5
0–100
± 3

Detalji

Opis proizvoda

  • Merni opseg temperatura od −20 °C do +70 °C
  • Automatsko osiguravanje mernih vrednosti u slučaju prazne baterije ili promene baterije
  • Memorija za čuvanje do 16.000 mernih vrednosti
  • Jednostavna promena baterije
  • Prikaz povrede mernih vrednosti

Uključeno u isporuci

  • Baterija (2 x CR 2032 litijum)
  • Zapisnik o kalibraciji

Primena

  • Ispravno pridržavanje temperature i vlažnosti skladištenja je važan preduslov kvaliteta mnogih proizvoda.
  • U ovu svrhu se koristi dnevnik podataka, npr, MTM 7440/174-H. Oni automatski kontrolišu i dokumentuju tok uslova okruženja i na taj način presudno doprinose dokazivom održavanju kvaliteta proizvoda.
  • Neposrednim prikazom povrede graničnih vrednosti na displeju, brzo se može reagouvati na odstupanja u temperaturi ili vlažnosti. Pomoću softvera za konfiguraciju i dijagnostiku, merne vrednosti individualne za kupca mogu se postaviti, a zabeleženi merni podaci analizirati i arhivirati.

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MTM 7440/174-H Mini snimač podataka o temperaturi i vlažnosti Pojedinačna slika proizvoda

MTM 7440/174-H

Mini snimač podataka o temperaturi i vlažnosti

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.