MTM 7440
Mini registadora de dados de temperatura e humidade
Artigos 1
|
|
ADP
|
Gama de medição de temperatura
[°C]
|
Limite de erro de temperatura
[°C]
|
Gama de medição de humidade
[%]
|
Limite de erro de humidade
[%]
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MTM 7440/174-H
|
|
–20 bis +70
|
± 0,5
|
0–100
|
± 3
|
Detalhes
Descrição do produto
- Gama de medição da temperatura desde −20 °C a +70 °C
- Salvaguarda automática dos dados de medição em caso de bateria descarregada ou de mudança de bateria
- Memória de dados de medição para até 16.000 valores medidos
- Substituição simples da bateria
- Apresentação de violações de limite
Âmbito de entrega
- Bateria (2 x CR 2032 lítio)
- Protocolo de calibração
Aplicação
- O cumprimento das especificações relativas à temperatura e humidade de armazenamento é uma condição importante para a qualidade de muitos produtos.
- Os registadores de dados, como o MTM 7440/174-H, são utilizados para garantir esta conformidade. Controlam e documentam automaticamente as condições ambientais ao longo do tempo, contribuindo assim ativamente para a manutenção da qualidade do produto de uma forma verificável.
- Graças à visualização direta das violações dos limites, é possível reagir rapidamente aos desvios de temperatura e humidade. Além disso, pode utilizar o software de configuração e leitura para efetuar as suas próprias definições, bem como analisar e arquivar os dados de medição registados.