Artículos 1

ADP
Intervalo de medición de temperatura [°C]
Margen de error: temperatura [°C]
Intervalo de medición de humedad [%]
Margen de error: humedad [%]
MTM 7440/174-H
–20 bis +70
± 0,5
0–100
± 3

Detalles

Descripción del producto

  • Intervalo de medición de temperatura: de −20 °C a +70 °C
  • Almacenamiento automático de los datos de medición si las pilas están gastadas o si se cambian las pilas
  • Memoria para hasta 16 000 valores de medición
  • Cambio fácil de pilas
  • Indicación de rebasamiento de los valores límite

Incluye:

  • 2 pilas de litio CR 20232
  • Protocolo de calibración

Aplicación

  • Para asegurar la calidad de muchos productos es esencial que durante su almacenamiento se mantengan unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas.
  • Por lo general, está función se lleva a cabo mediante registradores de datos como, por ejemplo, el MTM 7440/174-H. Controlan y documentan automáticamente la evolución de las condiciones ambientales para poder mantener la calidad del producto de una forma verificable.
  • Puesto que en el visor se indica cualquier rebasamiento de los valores límite, ofrece una rápida capacidad de respuesta a posibles desviaciones en la humedad y la temperatura. Además, con el software de configuración y lectura se pueden personalizar los ajustes de medición, así como analizar y guardar los datos de medición registrados.

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MTM 7440/174-H Miniregistrador de lecturas de temperatura y humedad Imagen del producto

MTM 7440/174-H

Miniregistrador de lecturas de temperatura y humedad

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.