Артикул 1

ADP
Диапазон на измерване за температура [°C]
Допустима граница на грешката темепратура [°C]
Диапазон на измерване за влажност [%]
Допустима граница на грешката влага [%]
MTM 7440/174-H
–20 bis +70
± 0,5
0–100
± 3

Детайли

Описание на продукта

  • Температурен диапазон на измерване от −20 °C до +70 °C
  • Автоматично запазване на измерените данни при изтощена батерия или смяна на батерията
  • Памет за данните от измерванията до 16.000 измерени стойности
  • Лесна подмяна на батерията
  • Индикация на граничните стойности на нараняванията

Доставката включва

  • Батерия (2 x CR 2032 литиева)
  • Протокол от калибриране

Приложение

  • Compliance with specifications regarding storage temperature and humidity is an important condition for the quality of many products.
  • Data loggers such as the MTM 7440/174-H are used to ensure this compliance. They automatically control and document environmental conditions over time and thus actively contribute to maintaining product quality in a verifiable way.
  • Thanks to the direct display of limit violations, you can quickly react to temperature and humidity deviations. Moreover, you can use the configuration and reading software to make your own settings as well as analyse and archive registered measuring data.

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MTM 7440/174-H Мини-датчик за температура и влажност Единично изображение на продукта

MTM 7440/174-H

Мини-датчик за температура и влажност

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад

Избор на магазин

Инструментално производство
Инструментално производство
Машиностроене и Приспособления
Машиностроене и Приспособления

Преглед на кошницата

CAD преглед

Вашата кошница е празна.
Общо нето
Към пазарската кошница

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.