MTM 7440
Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchtigkeit
Artikel 1
|
|
ADP
|
Messbereich Temperatur
[°C]
|
Fehlergrenze Temperatur
[°C]
|
Messbereich Feuchte
[%]
|
Fehlergrenze Feuchte
[%]
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MTM 7440/174-H
|
|
–20 bis +70
|
± 0,5
|
0–100
|
± 3
|
Details
Produktbeschreibung
- Temperaturmessbereich von −20 °C bis +70 °C
- Automatische Messdatensicherung bei leerer Batterie oder Batteriewechsel
- Messdatenspeicher für bis zu 16.000 Messwerte
- Einfacher Batteriewechsel
- Anzeige von Grenzwertverletzungen
Lieferumfang
- Batterie (2 x CR 2032 Lithium)
- Kalibrierprotokoll
Anwendung
- Die korrekte Einhaltung der Lagertemperatur und -feuchte ist eine wichtige Voraussetzung für die Qualität vieler Produkte.
- Zu diesem Zweck werden in der Regel Datenlogger eingesetzt, z. B. der MTM 7440/174-H. Sie kontrollieren und dokumentieren den Verlauf der Umgebungsbedingungen automatisch und tragen somit entscheidend zur nachweisbaren Erhaltung der Produktqualität bei.
- Durch direkte Anzeige von Grenzwertverletzungen auf dem Display kann schnell auf Temperatur- und Feuchtigkeitsabweichungen reagiert werden. Mithilfe der Konfigurations- und Auslesesoftware können außerdem kundenindividuelle Messeinstellungen vorgenommen und aufgezeichnete Messdaten sowohl analysiert als auch archiviert werden.