Είδος 1

ADP
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας [°C]
Όριο σφάλματος θερμοκρασίας [°C]
Εύρος μέτρησης υγρασίας [%]
Όριο σφάλματος υγρασίας [%]
MTM 7440/174-H
–20 bis +70
± 0,5
0–100
± 3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας από −20 °C έως +70 °C
  • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μέτρησης όταν η μπαταρία είναι άδεια ή η μπαταρία έχει αλλάξει
  • Αποθήκευση δεδομένων μετρήσεων για έως και 16.000 μετρημένες τιμές
  • Εύκολη αλλαγή μπαταρίας
  • Εμφάνιση παραβιάσεων ορίων

Πεδίο παράδοσης

  • Μπαταρία (2 x CR 2032 λιθίου)
  • Πρωτόκολλο βαθμονόμησης

Εφαρμογή

  • Η σωστή διατήρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας αποθήκευσης είναι σημαντική προϋπόθεση για την ποιότητα πολλών προϊόντων.
  • Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συνήθως καταγραφείς δεδομένων, π.χ. το ΜΤΜ 7440/174-Η. Ελέγχουν αυτόματα και τεκμηριώνουν την πορεία των περιβαλλοντικών συνθηκών και έτσι συμβάλλουν καθοριστικά στην αποδεδειγμένη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων.
  • Εμφανίζοντας τις παραβιάσεις των ορίων απευθείας στην οθόνη, μπορείτε να αντιδράτε γρήγορα στις αποκλίσεις θερμοκρασίας και υγρασίας. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαμόρφωσης και ανάγνωσης, μπορούν επίσης να γίνουν ρυθμίσεις μέτρησης για τον πελάτη και να αναλυθούν και να αρχειοθετηθούν τα καταγεγραμμένα δεδομένα μετρήσεων.

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MTM 7440/174-H Μίνι-Καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας Εικόνα προϊόντος

MTM 7440/174-H

Μίνι-Καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.