Ürünler 1

ADP
Sıcaklık ölçüm raporu [°C]
Sıcaklık hatası sınırı [°C]
Nem ölçüm raporu [%]
Nem hatası sınırı [%]
MTM 7440/174-H
–20 bis +70
± 0,5
0–100
± 3

detaylar

Ürün açıklaması

  • Temperature measuring range from −20 °C to +70 °C
  • Automatic measuring data backup in the event of an empty battery or a battery change
  • Measuring data memory for up to 16,000 measured values
  • Simple battery change
  • Display of limit violations

Scope of delivery

  • Battery (2 x CR 2032 lithium)
  • Calibration protocol

Recommendation for use

  • Compliance with specifications regarding storage temperature and humidity is an important condition for the quality of many products.
  • Data loggers such as the MTM 7440/174-H are used to ensure this compliance. They automatically control and document environmental conditions over time and thus actively contribute to maintaining product quality in a verifiable way.
  • Thanks to the direct display of limit violations, you can quickly react to temperature and humidity deviations. Moreover, you can use the configuration and reading software to make your own settings as well as analyse and archive registered measuring data.

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MTM 7440/174-H Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchtigkeit Ürün tek görseli

MTM 7440/174-H

Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchtigkeit

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.