MTM 7440
Enregistreur de données de température et d’humidité, mini
Articles 1
|
|
ADP
|
Plage de mesure de la température
[°C]
|
Limite d’erreurs pour la température
[°C]
|
Plage de mesure de l’humidité
[%]
|
Limite d’erreurs pour l’humidité
[%]
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MTM 7440/174-H
|
|
–20 bis +70
|
± 0,5
|
0–100
|
± 3
|
Détails
Description du produit
- Plage de mesure de la température de −20 °C jusqu’à +70 °C
- Sauvegarde automatique des données de mesure en cas de pile vide ou de remplacement de pile
- Mémoire des données de mesure pour jusqu’à 16 000 valeurs
- Remplacement de pile facile
- Affichage des infractions aux valeurs limites
Contenu de la livraison
- Pile (2 x CR 2032 lithium)
- Protocole d’étalonnage
Application
- Le respect des spécifications concernant la température et l’humidité de stockage est une condition importante pour la qualité de nombreux produits.
- Pour contrôler si les spécifications sont respectées, on utilise généralement des enregistreurs de données, par exemple le MTM 7440/174-H. Ils contrôlent et documentent automatiquement l’évolution des conditions ambiantes et contribuent ainsi de manière décisive au maintien démontrable de la qualité du produit.
- L’affichage direct des infractions aux valeurs limites sur l’écran permet de réagir rapidement aux écarts de température et d’humidité. Le logiciel de configuration et de lecture permet en outre d’effectuer des réglages de mesure personnalisés et d’analyser et d’archiver les données de mesure enregistrées.