Izdelek 1

ADP
Merilno območje temperature [°C]
Območje napake temperature [°C]
Merilno območje vlažnosti [%]
Območje napake vlažnosti [%]
MTM 7440/174-H
–20 bis +70
± 0,5
0–100
± 3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Merilno območje temperature od −20 °C do +70 °C
  • Samodejno shranjevanje merilnih podatkov pri prazni bateriji ali zamenjavi baterije
  • Pomnilnik merilnih podatkov za do 16.000 izmerjenih vrednosti
  • Preprosta menjava baterij
  • Prikaz prekoračitev omejitev

Obseg dobave

  • Baterija (2 x CR 2032 litij)
  • Protokol kalibriranja

Uporaba

  • Vzdrževanje pravilne temperature in vlage v skladišču je pomemben pogoj za kakovost številnih izdelkov.
  • V ta namen se običajno uporabljajo zapisovalniki podatkov, na primer MTM 7440/174-H. Ti samodejno spremljajo in dokumentirajo potek okoljskih pogojev ter tako odločilno prispevajo k preverljivemu vzdrževanju kakovosti izdelkov.
  • Direktni prikaz prekoračitve vrednosti na zaslonu omogoča hitro reagiranje na odstopanja temperature in vlažnosti. Programsko opremo za konfiguracijo in odčitavanje lahko uporabite tudi za prilagajanje merilnih nastavitev ter za analizo in arhiviranje posnetih merilnih podatkov.

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MTM 7440/174-H Mini zapisovalnik podatkov za temperaturo in vlago Posamična slika izdelka

MTM 7440/174-H

Mini zapisovalnik podatkov za temperaturo in vlago

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.