Articolo 1

ADP
Campo di misura della temperatura [°C]
Limite di errore di temperatura [°C]
Campo di misura dell’umidità [%]
Limite di errore di umidità [%]
MTM 7440/174-H
–20 bis +70
± 0,5
0–100
± 3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Campo di misurazione da −20 °C a +70 °C
  • Memorizzazione automatica dei dati di misura in caso di batteria scarica o sostituzione della stessa
  • Memoria dei dati di misura per un massimo di 16.000 valori
  • Facile sostituzione della batteria
  • Visualizzazione delle violazioni dei valori limite

Contenuto della confezione

  • Batteria (2 x CR 2032 al litio)
  • Protocollo di calibrazione

Utilizzo

  • Il mantenimento della corretta temperatura e umidità di conservazione è un requisito importante per la qualità di molti prodotti.
  • I datalogger, come l’MTM 7440/174-H, sono generalmente utilizzati per monitorare la conformità alle specifiche. Essi monitorano e documentano automaticamente le variazioni delle condizioni ambientali, contribuendo in modo decisivo al mantenimento della qualità del prodotto.
  • Le violazioni dei valori limite vengono visualizzate direttamente sul display, in modo da poter reagire rapidamente alle deviazioni di temperatura e umidità. Il software di configurazione e lettura consente inoltre di effettuare impostazioni di misura personalizzate così come di analizzare e archiviare i dati di misura registrati.

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MTM 7440/174-H Mini datalogger per temperatura e umidità Immagine singola del prodotto

MTM 7440/174-H

Mini datalogger per temperatura e umidità

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.