Artikel 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimal kompensering av termisk expansion mellan forminsatsen och formplattan, beroende på slutcentrering direkt vid kaviteten
  • Minimalt inbyggnadsutrymme ger maximalt utnyttjande av utrymmet i forminsatsen
  • Flexibla designmöjligheter beroende på DLC-belagda centreringsenheter med och utan monteringshål

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.