Articolo 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottima compensazione dell’espansione termica tra gli inserti e la piastra portaimpronte grazie al centraggio direttamente sulla cavità
  • Spazio di montaggio ridotto per un utilizzo massimo dello spazio tra gli inserti
  • Libertà di configurazione grazie agli elementi di centraggio con rivestimento DLC con e senza fori di fissaggio

Materiale

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.