Articol 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

Detalii

Descriere produs

  • Compensare optimă a expansiunii termice între pastilă și placa formă datorită centrării finale direct în cavitate
  • Spaţiul minim de montare asigură utilizare maximă a spaţiului din pastilă
  • Flexibilitate în proiectare prin piese de centrare cu acoperire DLC cu sau fără găuri de fixare

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.