商品 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

详情

Product description

  • Optimal compensation of thermal expansion between insert and cavity plate with milled pocket due to centring directly on the cavity
  • Minimal installation space provides for maximum space utilisation within the inserts
  • Flexibility during design through DLC coated centring elements with and without fixing holes

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。