Ürünler 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

detaylar

Product description

  • Optimal compensation of thermal expansion between insert and cavity plate with milled pocket due to centring directly on the cavity
  • Minimal installation space provides for maximum space utilisation within the inserts
  • Flexibility during design through DLC coated centring elements with and without fixing holes

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.