Artikelen 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

Details

Productbeschrijving

  • Optimale compensatie van thermische uitzettingscoëfficiënt tussen inzetstuk en vormplaat met kamer en uitlijnvlakken dankzij eindcentrering direct aan de caviteit
  • Minimale inbouwruimte zorgt voor maximale benutting van de ruimte binnen het inzetstuk
  • Vrijheid in vormgeving door DLC-gecoate centreerelementen met en zonder bevestigingsgaten

Materiaal

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.