Artykuły 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

Szczegóły

Opis produktu

  • Optymalna kompensacja rozszerzalności cieplnej pomiędzy wkładką a płytą formującą, dzięki centrowaniu bezpośrednio w przestrzeni wtrysku
  • Mała przestrzeń montażowa zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz wkładki formującej
  • Swoboda projektowania dzięki elementom centrującym pokrytym powłoką DLC, z otworami mocującymi lub bez

Materiał

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.