Articles 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

Détails

Description du produit

  • Compensation optimale de dilatations thermiques entre l’empreinte et la plaque porte-empreinte par le centrage direct au niveau de la cavité
  • Espace de montage minimal assurant une utilisation maximale de l’espace disponible au niveau de l’empreinte
  • Liberté de conception par les éléments de centrage avec revêtement DLC avec ou sans trous de fixation

Matériau

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.