Položek 2

ADP
l
b
b1
h1
d2
h2
h3
E 13070/ 8
8
16
9
36
M 4
24
6
E 13070/10
10
20
12
46
M 4
34
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Optimální kompenzace tepelného rozpínání mezi tvarovou vložkou a tvarovou deskou díky koncovému středění přímo na kavitu
  • Minimální prostor pro zabudování zajišťuje maximální využití místa v rámci tvarové vložky
  • Snadné umístění díky středicím prvkům s povlakem DLC s upevňovacími otvory nebo bez nich

Materiál

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.