Artikel 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Idealisk för renrumsproduktion
  • Högsta temperatur (olja): 200°C
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C
  • Högsta tryck: 15 bar

Fördelar

  • Idealisk för användning i renrumsproduktion – t.ex. medicinteknik
  • Kompatibel med europeisk standard

Material

  • 1.4305
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.