Árucikk 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Részletek

Termékleírás

  • Ideális tisztaszobában történő gyártáshoz
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
  • Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C
  • Maximális nyomás: 15 bar

Előnyök

  • Ideális tisztaszobás gyártási körülményekre - pl. orvosi műszerek gyártásánál
  • Kompatibilis az európai szabvány szerint

Anyag

  • 1.4305
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.