Articol 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru folosirea în camere sterile
  • Temperatură maximă (ulei): 200 °C
  • Temperatură maximă (apă): 150 °C
  • Presiune maximă: 15 bar

Avantaje

  • Ideal pentru folosirea la producția în camere sterile – de ex. domeniul medical
  • Compatibil conform standardului european

Material

  • 1.4305
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.