Artículos 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Detalles

Descripción del producto

  • Idóneo para salas blancas
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C
  • Temperatura máxima (agua): 150 °C
  • Presión máxima: 15 bar

Ventajas

  • Idóneo para salas blancas, por ejemplo en tecnología médica
  • Compatible con la norma europea

Material

  • 1.4305
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.