Artykuły 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Szczegóły

Opis produktu

  • Idealna w produkcji typu clean room
  • Maks. temperatura (olej): 200°C
  • Maks. temperatura (woda): 150°C
  • Maks. ciśnienie: 15 bar

Zalety

  • Idealna do zastosowania w produkcji typu clean room – np. w technologii medycznej
  • Zgodność z normami europejskimi

Materiał

  • 1.4305
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.