Είδος 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ιδανικό για παραγωγή σε αποστειρωμένο χώρο
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C
  • Μέγιστη πίεση: 15 bar

Οφέλη

  • Ιδανικό για χρήση σε αποστειρωμένο χώρο - π.χ. ιατρική τεχνολογία
  • Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Υλικό

  • 1.4305
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.