Izdelek 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Idealno za proizvodnjo v čisti sobi
  • Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C
  • Maksimalni tlak: 15 bar

Prednosti

  • Idealno za uporabo v proizvodnji v čistih prostorih - npr. v medicinski tehnologiji
  • Združljivo z evropskim standardom

Material

  • 1.4305