E 20209
Liitäntänippa, ruostumaton teräs, sulkeva
Artikkelit 6
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20209/ 9/ 14
|
|
9
|
M 14 x 1.5
|
29
|
15
|
12
|
6
|
|
E 20209/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
29
|
15
|
12
|
6
|
|
E 20209/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
30
|
17
|
12
|
6
|
|
E 20209/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
30
|
17
|
12
|
9
|
|
E 20209/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
30
|
17
|
12
|
9
|
|
E 20209/13/1/2
|
|
13
|
G 1/2"
|
31
|
22
|
12
|
9
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Ihanteellinen puhdastilatuotantoon
- Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C
- Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C
- Maksimipaine: 15 bar
Edut
- Ihanteellinen käytettäväksi puhdastilatuotannossa – esim. lääketeknologiassa
- Yhteensopiva eurooppalaisten standardien kanssa
Materiaali
- 1.4305
Dokumentit
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme