Vare 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Ideel til renrumsproduktion
  • Maksimal temperatur (Olie): 200 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 150 °C
  • Maksimalt tryk: 15 bar

Fordele

  • Ideel for brug i renrumsproduktion - f.eks. medicinsk teknologi
  • Kompatibel med europæiske standarder

Materiale

  • 1.4305
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.