Artikel 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Details

Produktbeschreibung

  • Ideal für Reinraumproduktion
  • Maximale Temperatur (Öl): 200 °C
  • Maximale Temperatur (Wasser): 150 °C
  • Maximaler Druck: 15 bar

Vorteile

  • Ideal für die Verwendung in der Reinraumproduktion - z.B. Medizintechnik
  • Kompatibel nach europäischem Standard

Material

  • 1.4305
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.