Articles 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 20209/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 20209/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 20209/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 20209/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 20209/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 20209/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Détails

Description du produit

  • Idéal pour l’utilisation en salle blanche
  • Température maximale (huile) : 200 °C
  • Température maximale (eau) : 150 °C
  • Pression maximale : 15 bar

Avantages

  • Idéal pour l’utilisation en salle blanche, par exemple pour le secteur médical
  • Compatible avec le standards européen

Matériau

  • 1.4305
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.