Stavka 3

ADP
DN
d2
SW
d1
l1
l2
d3
d4
Tip
E 2520 HT/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
61
11
32
10
13

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 35 bara
  • Maksimalna temperatura (ulje) 220 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C

Materijal

  • Niklovani mesing / čaura od nerđajućeg čelika / FKM