E 28374
Brzo izmenjivi priključak sa vetilom, RMI-Staubli sistem
Stavka 5
| |
ADP
|
DN
|
d1
|
SW
|
l
|
l1
|
d2
|
d3
|
Tip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28374/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
17
|
45
|
9
|
8.5
|
19.5
|
A
|
|
E 28374/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
19
|
51
|
9
|
12.5
|
19.5
|
A
|
|
E 28374/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
20
|
48
|
10
|
12.5
|
23.5
|
A
|
|
E 28374/ 9/1/2
|
|
9
|
G 1/2"
|
22
|
37
|
12
|
12.5
|
- |
B
|
|
E 28374/12/1/2
|
|
12
|
G 1/2"
|
24
|
62
|
12
|
16.5
|
28.5
|
A
|
Detalji
Opis proizvoda
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
- Zaptivka: FKM
Materijal
- 2.0401 (CuZn) niklovano
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam