Stavka 4

ADP
d1
d2
Prsten
l
l2
d3
d4
l5
E 2821/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
23
20
7.5
10
E 2821/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
23
20
7.5
10
E 2821/ 8/13/B
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
28
20
9
10
E 2821/ 8/13/R
8
13
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
48.5
28
20
9
10

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 90 °C
  • Maksimalan pritisak: 10 bara

Materijal

  • Mesing (niklovani)