Stavka 284

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 1710 DLC/ 0,5 x 100
0.5
100
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 0,6 x 100
0.6
100
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 0,7 x 100
0.7
100
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 0,8 x 80
0.8
80
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 0,8 x 100
0.8
100
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 0,8 x 125
0.8
125
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 0,8 x 160
0.8
160
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 0,9 x 100
0.9
100
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 0,9 x 200
0.9
200
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1 x 80
1
80
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1 x 100
1
100
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1 x 125
1
125
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1 x 160
1
160
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1 x 200
1
200
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,1 x 80
1.1
80
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,1 x 100
1.1
100
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,1 x 125
1.1
125
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,1 x 160
1.1
160
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,1 x 200
1.1
200
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,2 x 80
1.2
80
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,2 x 100
1.2
100
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,2 x 125
1.2
125
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,2 x 160
1.2
160
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,2 x 200
1.2
200
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,2 x 250
1.2
250
0.2
2.5
1.2
E 1710 DLC/ 1,3 x 80
1.3
80
0.2
3
1.5
E 1710 DLC/ 1,3 x 100
1.3
100
0.2
3
1.5
E 1710 DLC/ 1,3 x 125
1.3
125
0.2
3
1.5
E 1710 DLC/ 1,3 x 160
1.3
160
0.2
3
1.5
E 1710 DLC/ 1,4 x 80
1.4
80
0.2
3
1.5

Detalji

Opis proizvoda

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maksimalna temperatura: 200 °C

Prednosti

  • Pogodno za korišćenje u čistim proizvodnim pogonima zahvaljujući optimalnim mogućnostima za rad u suvim uslovima
  • Produžen životni vek redukcijom trenja i habanja
  • Tolerancija nakon prevlake g6
  • Visoka otpornost na koroziju

Materijal

  • ≈1.2210 ≈60 HRC