Izdelek 11

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d4
E 2081/ 14/ 14
M 14 x 1.5
M14 x 1.5
23
17
9
9
6
E 2081/ 14/1/4
M 14 x 1.5
G 1/4"
23
17
9
9
6
E 2081/ 16/ 16
M16 x 1.5
M16 x 1.5
23
19
9
9
9
E 2081/ 16/3/8
M16 x 1.5
G 3/8"
23
19
9
9
9
E 2081/1/4/1/4
G 1/4"
G 1/4"
23
17
9
9
6
E 2081/3/8/1/4
G 3/8"
G 1/4"
24
19
10
9
8
E 2081/3/8/3/8
G 3/8"
G 3/8"
23
19
9
9
9
E 2081/1/2/ 16
G 1/2"
M16 x 1.5
30
22
12
9
9
E 2081/1/2/3/8
G 1/2"
G 3/8"
27
22
12
10
11
E 2081/1/2/1/2
G 1/2"
G 1/2"
30
22
12
12
13
E 2081/3/4/3/4
G 3/4"
G 3/4"
40
27
16
16
13

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)