Izdelek 1

ADP
Dimenzije
Izvedba
Filter [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Standard
40
16
6
1/4"
2000

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Praktično za konstantno mazana orodja
  • Ročni izpust kondenza
  • Nastavljivo od 0,5–6 bar
  • Z mini naoljevalcem GDZW 2620 možno tudi ustvariti naoljen zrak

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GDZW 1110/1/4/S Pripravna enota za zrak s filtrom Posamična slika izdelka

GDZW 1110/1/4/S

Pripravna enota za zrak s filtrom

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.