Carcasă cu două coloane, ghidaj în spate, SH

Vă punem la dispoziție carcasele noastre cu două coloane, unde coloanele de ghidaj sunt amplasate în partea din spate, pe dimensiunile 126 x 156 până la 496 x 996 mm. Datorită suprafeței utile generoase, carcasa cu două coloane este ideală pentru utilizarea în procesele de ștanțare cu o singură cursă și ca o carcasă de bază pentru ștanțe modulare.
cms.image_map.image-alt
SH 40
SH 40

Placă de prindere coloane

SH 80
SH 80

Placă de prindere bucşe

Definirea carcasei de ștanțe
Selectați două valori pentru a defini produsul.
Mărimea carcasei

Formgröße

Mărimea carcasei

Mărimea carcasei se referă la lățimea și la lungimea plăcii de preluare.

Lățimea carcasei de ștanțe

Selectați lățimea dorită a carcasei de ștanțe.

Lungimea carcasei de ștanțe

Selectați lungimea dorită a carcasei de ștanțe.

Lățimea utilă:
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.