Carcase cu două coloane, ghidaj diagonal, SD

Oferim carcase cu două coloane în dimensiuni de la 126 x 156 mm până la 396 x 496 mm. Datorită dispunerii diagonale a coloanelor de ghidare, această carcasă cu două coloane oferă opțiuni de aplicare flexibile. Carcasă de ștanțe poate fi folosită atât în direcție longitudinală, cât și în direcția transversală.
cms.image_map.image-alt
SD 40
SD 40

Placă de prindere coloane

SD 80
SD 80

Placă de prindere bucşe

Definirea carcasei de ștanțe
Selectați două valori pentru a defini produsul.
Mărimea carcasei

Formgröße

Mărimea carcasei

Mărimea carcasei se referă la lățimea și la lungimea plăcii de preluare.

Lățimea carcasei de ștanțe

Selectați lățimea dorită a carcasei de ștanțe.

Lungimea carcasei de ștanțe

Selectați lungimea dorită a carcasei de ștanțe.

Lățimea utilă:
Lungimea utilă:
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.