Carcase de ștanțare și formare SB

Vă oferim cel mai nou produs al nostru, carcasele de ștanțare și formare pentru presele Bihler 200 kN, 300 kN și 400 kN. Carcasele sunt disponibile din stoc, având lungimi de până la 596 mm și tipurile de SBH „construcție tip tunel” sau SBP „placa fixare coloane, tensionata cu arc”.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.