Carcase de ștanțe standard SV/P

Oferim carcase standard deja cunoscute, cu dimensiuni începând de la 156 x 156 până la 696 x 1396 mm. Astfel coloanele de ghidare pot fi montate, în funcţie de utilizare, în placa de cap sau în placa de bază.
cms.image_map.image-alt
SV 10
SV 10

Placă de prindere

SV 40
SV 40

Placă de prindere coloane

NP
NP

Bare de precizie

SV 80
SV 80

Placă de prindere bucşe

SV 80
SV 80

Placă de prindere bucşe

SV 30
SV 30

Distanţierii de prindere

Definirea carcasei de ștanțe
Selectați două valori pentru a defini produsul.
Mărimea carcasei

Formgröße

Mărimea carcasei

Mărimea carcasei se referă la lățimea și la lungimea plăcii de preluare.

Lățimea carcasei de ștanțe

Selectați lățimea dorită a carcasei de ștanțe.

Lungimea carcasei de ștanțe

Selectați lungimea dorită a carcasei de ștanțe.

Suprafața utilă

Formgröße

Suprafața utilă

Suprafața utilă se referă la lățimea și la lungimea utilă a mărimii carcasei.

Lățimea utilă

Selectați lățimea utilă dorită.

Lungimea utilă

Selectați lungimea utilă dorită.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.